Chave DIP S3/2: Tipo de conexão do motor
Utilizar esta chave DIP para selecionar o tipo de conexão para os motores assíncronos. Esta chave não funciona ao selecionar os motores síncronos.
- DESL (S3/2 = OFF): Com esta configuração, selecionar o tipo de conexão do motor assíncrono
☆. - LIG (S3/2 = ON): Com esta configuração, selecionar o tipo de conexão do motor assíncrono
△.
Se o tipo de conexão do motor for alterado através da chave DIP S3/2, a atribuição do motor também deve ser verificada através das chaves DIP S3/3 e S3/4 e ajustada, se necessário, consultar capítulo "Tabelas detalhadas de seleção do motor para colocação em operação através da chave DIP S3".