Interrupteur DIP S3/2 : mode de branchement moteur

Cet interrupteur DIP permet de sélectionner le mode de branchement des moteurs asynchrones. Avec un moteur synchrone, cet interrupteur n'a aucune fonctionnalité.

  • Désactivé (S3/2 = OFF) : avec ce réglage, c'est le mode de branchement qui est sélectionné pour le moteur asynchrone.
  • Activé (S3/2 = ON) : avec ce réglage, c'est le mode de branchement qui est sélectionné pour le moteur asynchrone.

Si le mode de branchement du moteur est modifié via l'interrupteur DIP S3/2, il faut aussi vérifier et, le cas échéant, adapter l'affectation moteur via les interrupteurs DIP S3/3 et S3/4 ; voir le chapitre "Tableaux de sélection de moteurs détaillés pour la mise en service via interrupteurs DIP S3".