Câbles de raccordement sur la borne X_2A pour moteurs avec interface digitale
Le tableau suivant indique les câbles disponibles pour ce raccordement.
Câbles de raccordement | Conformité / référence | Type de câble | Longueur / type de pose | Section de câble / tension de fonctionnement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CE/cURus : 28123808 | LEONI LEHC® | Variable
| 4 × 1.5 mm2 + 4 × 1.0 mm2 + RG58 / AC 500 V | |||
Extrémité libre |
| M23, sans bague de détrompage, femelle | ||||
CE/cURus : 28123743 | LEONI LEHC® 005244 | Variable
| 4 × 1.5 mm2 + 4 × 1.0 mm2 + RG58 / AC 500 V | |||
Extrémité libre |
| M23, sans bague de détrompage, femelle | ||||
CE/cURus : 28123816 | LEONI LEHC® 005244 | Variable
| 4 × 2.5 mm2 + 4 × 1.0 mm2 + RG58 / AC 500 V | |||
Extrémité libre |
| M23, sans bague de détrompage, femelle | ||||
CE/cURus : 28123751 | LEONI LEHC® 005244 | Variable
| 4 × 2.5 mm2 + 4 × 1.0 mm2 + RG58 / AC 500 V | |||
Extrémité libre |
| M23, sans bague de détrompage, femelle | ||||