Cabo de conexão no borne X_2A para motores com interface digital
A tabela abaixo apresenta os cabos disponíveis para esta conexão:
Cabo de conexão | Conformidade/código | Tipo de cabo | Comprimento/tipo de instalação | Seção transversal do cabo/tensão de operação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CE/cURus: 28123808 | LEONI LEHC® | Variável
| 4 × 1.5 mm2 + 4 × 1.0 mm2 + RG58 / 500 VCA | |||
aberto |
| M23, sem anel de codificação, fêmea | ||||
CE/cURus: 28123743 | LEONI LEHC® 005244 | variável
| 4 × 1.5 mm2 + 4 × 1.0 mm2 + RG58 / 500 VCA | |||
aberto |
| M23, sem anel de codificação, fêmea | ||||
CE/cURus: 28123816 | LEONI LEHC® 005244 | variável
| 4 × 2.5 mm2 + 4 × 1.0 mm2 + RG58 / 500 VCA | |||
aberto |
| M23, sem anel de codificação, fêmea | ||||
CE/cURus: 28123751 | LEONI LEHC® 005244 | variável
| 4 × 2.5 mm2 + 4 × 1.0 mm2 + RG58 / 500 VCA | |||
aberto |
| M23, sem anel de codificação, fêmea | ||||