Raccordement des câbles avec extrémité libre et connecteur M23 à la borne X_2A

Le tableau suivant indique l'affectation des conducteurs des câbles portant les références suivantes.

Références

28123808, 28123743, 28123816, 28123751

Confection

Extrémité de câble libre du moteur

Raccordement moteur en fonction de la commande de frein

Connecteur préconfectionné

Sans
frein

Freins à trois conducteurs
AC 100 – 525 V

(p. ex. frein
BE / BZ)

Freins à deux conducteurs
DC 24 V

(p. ex. frein
BK / BP)

Couleur /
section de conducteur

Marquage

Confection

Description

Signal

Contact

Noir
1.5 mm2
2.5 mm2

U/L1

Extrémité libre

Raccordement moteur, phase U

U

U

V/L2

Extrémité libre

Raccordement moteur, phase V

V

V

W/L3

Extrémité libre

Raccordement moteur, phase W

W

W

Vert/jaune
1.5 mm2 2.5 mm2

-

Extrémité libre

Raccordement conducteur de protection

PE

PE

Violet
câble coaxial

-

Câble coaxial

Raccordement MOVILINK® DDI

DDI

1

Jaune
1.0 mm2

A

Extrémité libre

RéservéLes conducteurs réservés doivent être isolés et fixés dans le boîtier de raccordement.

RéservéLes conducteurs réservés doivent être isolés et fixés dans le boîtier de raccordement.

Frein-

Frein A

A

Orange
1.0 mm2

B

Extrémité libre

RéservéLes conducteurs réservés doivent être isolés et fixés dans le boîtier de raccordement.

Frein 15 (bleu)

RéservéLes conducteurs réservés doivent être isolés et fixés dans le boîtier de raccordement.

Frein B

B

Rose
1.0 mm2

C

Extrémité libre

RéservéLes conducteurs réservés doivent être isolés et fixés dans le boîtier de raccordement.

Frein 13 (rouge)

RéservéLes conducteurs réservés doivent être isolés et fixés dans le boîtier de raccordement.

Frein C

C

Violet
1.0 mm2

D

Extrémité libre

RéservéLes conducteurs réservés doivent être isolés et fixés dans le boîtier de raccordement.

Frein 14 (blanc)

Frein+

Frein D

D