Description
Le redresseur de frein optionnel /BES pilote les freins avec une tension nominale de DC 24 V. Alimenter le redresseur de frein en externe par une tension de DC 24 V via un connecteur optionnel. Voir le chapitre Caractéristiques techniques.
REMARQUE