Caractéristiques techniques
Redresseur de frein /BES | ||
|---|---|---|
Fonction | Commande de frein, pour une commutation rapide du frein mécanique (déblocage et retombée). | |
Tension d'alimentation | DC 24 V +10 % / -15 % Le raccordement à la tension d'alimentation est réalisé exclusivement via les connecteurs optionnels suivants.
| |
Temps de coupure | taus | 10 – 20 ms |
Courant de maintien du frein | IG | DC 3.0 A max. |
Courant d'appel du frein | DC 7.5 A max. | |