SSR (Safe Speed Range) – Plage de vitesses de sécurité
La sous-fonction de sécurité SSR permet d'éviter que la vitesse de l'entraînement quitte la plage prédéfinie. En cas de vitesse en deçà ou au-delà de la plage admissible, la sous-fonction de sécurité SSR est déclenchée en même temps qu'une réaction au défaut (SS1, en règle générale).

= | Sous-fonction de sécurité SSR surveillée | |
| = | Sous-fonction de sécurité SSR déclenchée |
v | = | Vitesse |
t | = | Durée |
t1 | = | Instant à partir duquel la fonction SSR est activée. |
t2 | = | Instant à partir duquel la fonction SSR est désactivée. |