SSR (Safe Speed Range) – Faixa de velocidade segura
A função do componente de segurança SSR impede que a velocidade do acionamento saia de uma faixa predeterminada. Exceder ou ficar abaixo da faixa de velocidade permitida aciona a função do componente de segurança SSR e, ao mesmo tempo, uma resposta a irregularidade (geralmente SS1) é iniciada.

= | Função do componente de segurança SSR monitorada | |
| = | Função do componente de segurança SSR acionada |
v | = | Velocidade |
t | = | Tempo |
t1 | = | Momento em que a SSR é ativada. |
t2 | = | Momento em que a SSR é desativada. |