BW068-006-T, BW068-012-T
Résistance de freinage | BW068-006-T | BW068-012-T | ||
|---|---|---|---|---|
Référence résistance de freinage | 17970008 | 17970016 | ||
Référence câble de raccordement | 28172558 | 28172558 | ||
Puissance crête de freinage PN | kW | 13.8 | 13.8 | |
Homologation |
| CE, cURus | CE, cURus | |
Capacité de charge | 100 % ED | kW | 0.6 | 1.2 |
50 % ED | kW | 0.9 | 1.6 | |
25 % ED | kW | 1.8 | 3.1 | |
12 % ED | kW | 3.8 | 6.5 | |
6 % ED | kW | 7.5 | 13.0 | |
Tenir compte de la limitation de puissance en mode générateur du variateur de vitesse. | ||||
Valeur de résistance RBW | Ω | 68 | 68 | |
Courant de déclenchement IF | A | 3.0 | 4.2 | |
Type de construction |
| Résistance compacte | ||
Raccordements de puissance |
| Bornes | ||
Couple de serrage | Nm | 2 | ||
Raccordement PE |
| Boulon M5 | ||
Couple de serrage PE | Nm | 2.5 | ||
Indice de protection |
| IP66 | ||
Température ambiante ϑamb | °C | -25 × 40 | ||
Déclassement pour température ambiante > 40 °C : -4 % PN/10 K | ||||
Masse | kg | 3 | 9 | |
Dimensions l x H x P | mm | 285 x 174 x 75 | 635 x 174 x 75 | |
Contact de température |
| DC 30 V, < 1 A, contact à ouverture | ||
Câbles de raccordement |
| Liaisons blindées avec résistance à la température Tamb ≥ 90 °C (194 °F) | ||