BW068-006-T, BW068-012-T
Resistencia de frenado | BW068-006-T | BW068-012-T | ||
|---|---|---|---|---|
Ref. de pieza de resistencia de frenado | 17970008 | 17970016 | ||
Ref. de pieza del cable de conexión | 28172558 | 28172558 | ||
Potencia de pico de frenado PN | kW | 13.8 | 13.8 | |
Aprobación |
| CE, cURus | CE, cURus | |
Capacidad de carga | 100 % ED | kW | 0.6 | 1.2 |
50 % ED | kW | 0.9 | 1.6 | |
25 % ED | kW | 1.8 | 3.1 | |
12 % ED | kW | 3.8 | 6.5 | |
6 % ED | kW | 7.5 | 13.0 | |
Tenga en cuenta el límite de potencia regenerativa del variador. | ||||
Valor de resistencia RBW | Ω | 68 | 68 | |
Corriente de disparo IF | A | 3.0 | 4.2 | |
Diseño |
| Resistencia compacta | ||
Conexiones de potencia |
| Bornas | ||
Par de apriete | Nm | 2 | ||
Conexión PE |
| Perno M5 | ||
Par de apriete PE | Nm | 2.5 | ||
Grado de protección |
| IP66 | ||
Temperatura ambiente ϑU | °C | -25 – 40 | ||
Reducción de potencia a temperatura ambiente > 40 °C: -4 % PN/10 K | ||||
Peso | kg | 3 | 9 | |
Dimensiones An x Al x Pr | mm | 285 x 174 x 75 | 635 x 174 x 75 | |
Interruptor térmico |
| 30 V CC, < 1 A, contacto normalmente cerrado | ||
Cables de conexión |
| Cables apantallados con una resistencia térmica Tamb ≥ 90 °C (194 °F) | ||