Série moteur CMP, 2000 min-1

Série moteur CMP, nN = 2000 min-1

400 V, 167 Hz

Protection moteur

Interrupteur DIP S3

Type de sonde de température

Interrupteur DIP S3

S3/7

S3/8

S3/9

S3/10

S3/5

S3/6

0

1

0

1

Pas de sonde de température

0

0

PK (Pt1000)

1

0

TF

0

1

THCMP.. livrable uniquement avec les sondes de température PK (Pt1000) et TF.

1

1

Le tableau suivant indique les réglages des interrupteurs DIP S3 en fonction du moteur et du courant nominal de sortie du variateur de vitesse.

Moteur

Couvercle électronique

Interrupteur DIP S3

Type moteur

Frein

Codification

Courant nominal de sortie

Mode de branchement

Affectation moteur en fonction de la puissance variateur

Type / Tension nominale

S3/1

S3/2

S3/3

S3/4

Puissance moteur

CMP71SLes paramètres du moteur sont disponibles dans le module mémoire standard à partir de la version 0400.

BP1/24 V

––0

0020

2.0 A

0

0

0

AdaptéeLe courant de sortie du variateur est inférieur au courant nominal moteur. Vérifier la charge de la combinaison moteur - variateur.

1

0025

2.5 A

0

0

0

Adaptée2)

1

0032

3.2 A

0

0

0

Adaptée

1

0040

4.0 A

0

1

0

1 taille inférieure à celle normalement attendue

Pas de frein

1

1

0055

5.5 A

0

0

1

2 tailles inférieures à celle normalement attendue

1

0070

7.0 A

0

1

1

3 tailles inférieures à celle normalement attendue

1

0095

9.5 A

0

1

CMP71MLes paramètres du moteur sont disponibles dans le module mémoire standard à partir de la version 0400.

BP1/24 V

––0

0055

5.5 A

0

0

0

Adaptée

1

0070

7.0 A

0

1

0

1 taille inférieure à celle normalement attendue

1

0095

9.5 A

0

0

1

2 tailles inférieures à celle normalement attendue

Pas de frein

1

1

0125

12.5 A

0

1

1

3 tailles inférieures à celle normalement attendue

1

0160

16.0 A

0

1

CMP71LLes paramètres du moteur sont disponibles dans le module mémoire standard à partir de la version 0400.

BP1/24 V

––0

0055

5.5 A

0

1

0070

7.0 A

0

0

0

Adaptée

1

0095

9.5 A

0

1

0

1 taille inférieure à celle normalement attendue

Pas de frein

1

1

0125

12.5 A

0

0

1

2 tailles inférieures à celle normalement attendue

1

0160

16.0 A

0

1

1

3 tailles inférieures à celle normalement attendue

1

CMP80MLes paramètres du moteur sont disponibles dans le module mémoire standard à partir de la version 0400.

BP3/24 V

0

0095

9.5 A

0

0

0

Adaptée

1

0125

12.5 A

0

1

0

1 taille inférieure à celle normalement attendue

Pas de frein

1

1

0160

16.0 A

0

0

1

2 tailles inférieures à celle normalement attendue

1

CMP80LLes paramètres du moteur sont disponibles dans le module mémoire standard à partir de la version 0400.

BP3/24 V

0

0095

9.5 A

0

1

0125

12.5 A

0

0

0

Adaptée

Pas de frein

1

1

0160

16.0 A

0

1

0

1 taille inférieure à celle normalement attendue

1

CMP100MLes paramètres du moteur sont disponibles dans le module mémoire standard à partir de la version 0400.

BP5/24 V

0

0095

9.5 A

0

1

0125

12.5 A

0

Pas de frein

1

1

0160

16.0 A

0

0

0

Adaptée

1

 

La mise en service du moteur via l'interrupteur DIP S3 est impossible. Mettre en service le moteur avec le logiciel MOVISUITE® ou la console opérateur locale CBG21.