Série do motor CMP, 2000 min-1
Série do motor CMP, nN = 2000 min-1 400 V, 167 Hz | Proteção do motor | ||||||
Chave DIP S3 | Tipo de sensor de temperatura | Chave DIP S3 | |||||
S3/7 | S3/8 | S3/9 | S3/10 | S3/5 | S3/6 | ||
0 | 1 | 0 | 1 | Sem sensor de temperatura | 0 | 0 | |
PK (PT1000) | 1 | 0 | |||||
TF | 0 | 1 | |||||
THCMP.. pode ser entregue apenas com os sensores de temperatura PK (PT1000) e TF. | 1 | 1 | |||||
A tabela a seguir mostra as configurações das chaves DIP S3, dependendo do motor e da corrente nominal de saída do conversor.
Motor | Tampa de controle | Chave DIP S3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo do motor | Freio | Denominação do tipo | Corrente nominal de saída | Tipo de conexão | Atribuição do motor em relação à potência do conversor | ||||
Tipo/Tensão nominal | S3/1 | S3/2 | S3/3 | S3/4 | Potência do motor | ||||
CMP71SOs parâmetros do motor estão contidos no módulo de energia padrão a partir do status 0400. | BP1/24 V |
| 0020 | 2.0 A |
| 0 | 0 | 0 | AjustadoA corrente de saída do conversor é menor que a corrente nominal do motor. Verificar a capacidade de utilização da combinação motor/conversor. |
| 1 | ||||||||
0025 | 2.5 A |
| 0 | 0 | 0 | ajustado2) | |||
| 1 | ||||||||
0032 | 3.2 A |
| 0 | 0 | 0 | Ajustado | |||
| 1 | ||||||||
0040 | 4.0 A |
| 0 | 1 | 0 | 1 estágio menor | |||
Sem freio | 1 |
| 1 | ||||||
0055 | 5.5 A |
| 0 | 0 | 1 | 2 estágios menores | |||
| 1 | ||||||||
0070 | 7.0 A |
| 0 | 1 | 1 | 3 estágios menores | |||
| 1 | ||||||||
0095 | 9.5 A |
| 0 | ||||||
| 1 | ||||||||
CMP71MOs parâmetros do motor estão contidos no módulo de energia padrão a partir do status 0400. | BP1/24 V |
| 0055 | 5.5 A |
| 0 | 0 | 0 | Ajustado |
| 1 | ||||||||
0070 | 7.0 A |
| 0 | 1 | 0 | 1 estágio menor | |||
| 1 | ||||||||
0095 | 9.5 A |
| 0 | 0 | 1 | 2 estágios menores | |||
Sem freio | 1 |
| 1 | ||||||
0125 | 12.5 A |
| 0 | 1 | 1 | 3 estágios menores | |||
| 1 | ||||||||
0160 | 16.0 A |
| 0 | ||||||
| 1 | ||||||||
CMP71LOs parâmetros do motor estão contidos no módulo de energia padrão a partir do status 0400. | BP1/24 V |
| 0055 | 5.5 A |
| 0 | |||
| 1 | ||||||||
0070 | 7.0 A |
| 0 | 0 | 0 | Ajustado | |||
| 1 | ||||||||
0095 | 9.5 A |
| 0 | 1 | 0 | 1 estágio menor | |||
Sem freio | 1 |
| 1 | ||||||
0125 | 12.5 A |
| 0 | 0 | 1 | 2 estágios menores | |||
| 1 | ||||||||
0160 | 16.0 A |
| 0 | 1 | 1 | 3 estágios menores | |||
| 1 | ||||||||
CMP80MOs parâmetros do motor estão contidos no módulo de energia padrão a partir do status 0400. | BP3/24 V | 0 | 0095 | 9.5 A |
| 0 | 0 | 0 | Ajustado |
| 1 | ||||||||
0125 | 12.5 A |
| 0 | 1 | 0 | 1 estágio menor | |||
Sem freio | 1 |
| 1 | ||||||
0160 | 16.0 A |
| 0 | 0 | 1 | 2 estágios menores | |||
| 1 | ||||||||
CMP80LOs parâmetros do motor estão contidos no módulo de energia padrão a partir do status 0400. | BP3/24 V | 0 | 0095 | 9.5 A |
| 0 | |||
| 1 | ||||||||
0125 | 12.5 A |
| 0 | 0 | 0 | Ajustado | |||
Sem freio | 1 |
| 1 | ||||||
0160 | 16.0 A |
| 0 | 1 | 0 | 1 estágio menor | |||
| 1 | ||||||||
CMP100MOs parâmetros do motor estão contidos no módulo de energia padrão a partir do status 0400. | BP5/24 V | 0 | 0095 | 9.5 A |
| 0 | |||
| 1 | ||||||||
0125 | 12.5 A |
| 0 | ||||||
Sem freio | 1 |
| 1 | ||||||
0160 | 16.0 A |
| 0 | 0 | 0 | Ajustado | |||
| 1 | ||||||||
| Não é possível a colocação em operação do motor com a chave DIP S3. Colocar em operação o motor com o software MOVISUITE® ou o painel de operação CBG21. | |
|
|