Série moteur CM3C, 4500 min-1

Série moteur CM3C, nN = 4500 min-1

400 V, 300 Hz

Protection moteur

Interrupteur DIP S3

Type de sonde de température

Interrupteur DIP S3

S3/7

S3/8

S3/9

S3/10

S3/5

S3/6

1

0

0

1

Pas de sonde de température

0

0

PK (Pt1000)

1

0

TFCM3C... livrable uniquement avec la sonde de température PK (Pt1000).

0

1

TH1)

1

1

Le tableau suivant indique les réglages des interrupteurs DIP S3 en fonction du moteur et du courant nominal de sortie du variateur de vitesse.

Moteur

Couvercle électronique

Interrupteur DIP S3

Type moteur

Frein

Codification

Courant nominal de sortie

Mode de branchement

Affectation moteur en fonction de la puissance variateur

Type / Tension nominale

S3/1

S3/2

S3/3

S3/4

Puissance moteur

CM3C63SLes paramètres du moteur sont disponibles dans le module mémoire standard à partir de la version 0400.

BZ05/250 V

0

0055

5.5 A

0

1

0070

7.0 A

0

0

1

2 tailles inférieures à celle normalement attendue

BZ05/400 V

1

1

0095

9.5 A

0

1

1

3 tailles inférieures à celle normalement attendue

1

CM3C63MLes paramètres du moteur sont disponibles dans le module mémoire standard à partir de la version 0400.

BZ05/230 V

0

0055

5.5 A

0

1

0070

7.0 A

0

1

0

1 taille inférieure à celle normalement attendue

1

0095

9.5 A

0

0

1

2 tailles inférieures à celle normalement attendue

BZ05/400 V

1

1

0125

12.5 A

0

1

1

3 tailles inférieures à celle normalement attendue

1

0160

16.0 A

0

1

CM3C63LLes paramètres du moteur sont disponibles dans le module mémoire standard à partir de la version 0400.

BZ05/230 V

0

0055

5.5 A

0

1

0070

7.0 A

0

0

0

Adaptée

1

0095

9.5 A

0

1

0

1 taille inférieure à celle normalement attendue

BZ05/400 V

1

1

0125

12.5 A

0

0

1

2 tailles inférieures à celle normalement attendue

1

0160

16.0 A

0

1

1

3 tailles inférieures à celle normalement attendue

1

CM3C71SLes paramètres du moteur sont disponibles dans le module mémoire standard à partir de la version 0400.

BZ1/230 V

––0

0095

9.5 A

0

0

0

Adaptée

1

0125

12.5 A

0

1

0

1 taille inférieure à celle normalement attendue

BZ1/400 V

1

1

0160

16.0 A

0

0

1

2 tailles inférieures à celle normalement attendue

1

CM3C71MLes paramètres du moteur sont disponibles dans le module mémoire standard à partir de la version 0400.

BZ1/230 V

––0

0095

9.5 A

0

1

0125

12.5 A

0

0

0

Adaptée

BZ1/400 V

1

1

0160

16.0 A

0

1

0

1 taille inférieure à celle normalement attendue

1

CM3C71LLes paramètres du moteur sont disponibles dans le module mémoire standard à partir de la version 0400.

BZ1/230 V

––0

0095

9.5 A

0

1

0125

12.5 A

0

BZ1/400 V

1

1

0160

16.0 A

0

0

0

Adaptée

1

 

La mise en service du moteur via l'interrupteur DIP S3 est impossible. Mettre en service le moteur avec le logiciel MOVISUITE® ou la console opérateur locale CBG21.