28128435, 28135369

Le tableau suivant indique l'affectation des conducteurs des câbles portant les références suivantes.

Références

28128435, 28135369

Confection

Extrémité libre,
câble sectionné

Raccordement moteur en fonction de la commande de frein

Connecteur préconfectionné

Sans
frein

Frein à trois conducteurs
AC 100 – 525 V

(p. ex. frein
BE / BZ)

Frein à deux conducteurs DC 24 V

(p. ex. frein
BK / BP)

Couleur /
section de conducteur

Marquage

Confection

Description

Signal

Contact

Noir 1.5 mm2 2.5 mm2

U1

Non confectionné

Raccordement moteur, phase U

U

A

Noir 1.5 mm2 2.5 mm2

V2

Non confectionné

Raccordement moteur, phase V

V

B

Noir 1.5 mm2 2.5 mm2

W3

Non confectionné

Raccordement moteur, phase W

W

C

Noir 1.0 mm2

1

Non confectionné

RéservéLes conducteurs réservés doivent être isolés et fixés dans le boîtier de raccordement.

Frein 13
(rouge)

Frein+
(rouge ou jaune)

Frein 13

D

Noir 1.0 mm2

2

Non confectionné

RéservéLes conducteurs réservés doivent être isolés et fixés dans le boîtier de raccordement.

Frein 14 (blanc)

Bobine d'appel
(blanc)

Frein 14

E

Noir 1.0 mm2

3

Non confectionné

RéservéLes conducteurs réservés doivent être isolés et fixés dans le boîtier de raccordement.

Frein 15 (bleu)

Frein-
(bleu ou jaune)

Frein 15

F

Vert/jaune 2.5 mm2

Non confectionné

Raccordement conducteur de protection

PE

PE

Rose 0.34 mm2

4

Non confectionné

Raccordement sonde de température+

Temp+

1

res.

2

Gris 0.34 mm2

5

Non confectionné

Raccordement sonde de température-

Temp-

3