Comportement de l'entraînement à l'activation de la fonction STO avant que la vitesse "0" ne soit atteinte
ATTENTION
Danger dû à un réglage de paramètre non conforme.
Si le paramètre est réglé sur Fonctions > Fonctions d'entraînement > FCB 01 Verrouillage étage de puissance > Si STO, activer DynaStop® = "1", la fonction DynaStop® peut être activée hors de la plage d'exploitation admissible.
Cela peut provoquer des couples / courants moteur élevés qui peuvent endommager l'unité d'entraînement et l'application !
Risque de dommages matériels.
- Utiliser DynaStop® en combinaison avec la fonction STO avec pilotage selon SS1-t.
- Utiliser les réglages usine le paramètre/ les réglages recommandés du paramètre.
Si STO est activée avant d'atteindre la vitesse "0", la fonction DynaStop® se comporte selon le réglage du paramètre Fonctions > Fonctions d'entraînement > FCB 01 Verrouillage étage de puissance > Si STO, activer DynaStop®.
Index | Paramètre | Réglage | Signification |
|---|---|---|---|
8501.4 | Fonctions > | 0 = Non (réglage usine) | En cas d'activation de la fonction STO, l'état de la fonction DynaStop® reste inchangé.
|
1 = Oui | La fonction DynaStop® n'est pas activée en mode de sécurité en cas d'activation de la fonction STO.
|
Réglage recommandé / réglage usine |
L'illustration suivante montre le comportement en cas d'activation de la fonction STO avant l'atteinte de la vitesse "0".
[1] | Réglage des paramètres
|
[2] | Réglage des paramètres
|
t | Durée |
t1 | Instant à partir duquel la rampe de décélération est appliquée. |
t2 | Instant à partir duquel la fonction STO est activée. |
Δt | Délai entre le déclenchement de la rampe de décélération et STO |
Plage de la temporisation de sécurité | |
Plage avec fonction de sécurité STO activée |
L'activation de la fonction STO pendant la rampe de décélération entraîne l'interruption du ralentissement régulé.
Les motifs de l'activation précoce de la fonction STO peuvent être les suivants.
- Temporisation Δt réglée sur une valeur trop courte
- Prolongation de la rampe de décélération en cas de limite de courant atteinte, p. ex. en raison d'une charge trop élevée