Sección del cable 4.0 mm2
Conexión PSC para 400 V CA y señal STO y Ethernet (IN)
La siguiente tabla muestra los cables disponibles para esta conexión:
Cable de conexión | Conformidad/ref. de pieza | Tipo de cable | Longitud/tipo de tendido | Sección de cable/tensión de funcionamiento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CE/UL: 28150821 | HELUKABEL® Li9YYö | Variable
| 4.0 mm2 / 500 V CA | |||
M23, anillo de codificación: gris/amarillo, macho |
| M23, anillo de codificación: gris/amarillo, hembra | ||||
CE/UL: 28150856 | HELUKABEL® Li9YYö | Variable
| 4.0 mm2 500 V CA | |||
abierto |
| M23, anillo de codificación: gris/amarillo, hembra | ||||
CE/UL: 28150899 | HELUKABEL® Li9Y11Y-HF | Variable
| 4.0 mm2 / 500 V CA | |||
M23, anillo de codificación: gris/amarillo, macho |
| M23, anillo de codificación: gris/amarillo, hembra | ||||
CE/UL: 28150910 | HELUKABEL® Li9Y11Y-HF | Variable
| 4.0 mm2 500 V CA | |||
abierto |
| M23, anillo de codificación: gris/amarillo, hembra | ||||