Kabelquerschnitt 4,0 mm2
Anschluss PSC für AC 400 V und STO-Signal und Ethernet (IN)
Die folgende Tabelle zeigt verfügbare Kabel für diesen Anschluss:
Anschlusskabel | Konformität/Sachnummer | Kabeltyp | Länge/Verlegeart | Kabelquerschnitt/Betriebsspannung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CE/UL: 28150821 | HELUKABEL® Li9YYö | variabel
| 4.0 mm2 / AC 500 V | |||
M23, Codier-Ring: grau/gelb, male |
| M23, Codier-Ring: grau/gelb, female | ||||
CE/UL: 28150856 | HELUKABEL® Li9YYö | variabel
| 4.0 mm2 AC 500 V | |||
offen |
| M23, Codier-Ring: grau/gelb, female | ||||
CE/UL: 28150899 | HELUKABEL® Li9Y11Y-HF | variabel
| 4.0 mm2 / AC 500 V | |||
M23, Codier-Ring: grau/gelb, male |
| M23, Codier-Ring: grau/gelb, female | ||||
CE/UL: 28150910 | HELUKABEL® Li9Y11Y-HF | variabel
| 4.0 mm2 AC 500 V | |||
offen |
| M23, Codier-Ring: grau/gelb, female | ||||