X2392: Anschluss PSC für AC 400 V, STO und Ethernet (OUT)
Die folgende Tabelle zeigt Informationen zu diesem Anschluss:
Funktion |
|---|
Anschluss PSC für AC 400 V, STO-Signal und Ethernet (OUT) |
Anschlussart |
|---|
M23, female, Innengewinde mit Überwurfmutter, Fa. TE Connectivity - Intercontec products, SEW-Einsatz, Serie 723, SpeedTec-Ausstattung, Codier-Ring: grau/gelb, berührsicher |
Anschlussbild |
|---|
|
Belegung | ||
|---|---|---|
Kontakt | Funktion | |
U | L1 | Anschluss Netz, Phase L1 (IN) |
V | L2 | Anschluss Netz, Phase L2 (IN) |
W | L3 | Anschluss Netz, Phase L3 (IN) |
PE | PE | Anschluss Schutzleiter |
A | F_STO_P1 | Anschluss F_STO_P1Das Signal F_STO_P1 ist intern mit dem Signal F_STO_P2 gebrückt. |
B | F_STO_M | Anschluss F_STO_M |
1 | TX+ | Ethernet TX+ (IN) |
2 | TX- | Ethernet TX- (IN) |
3 | RX+ | Ethernet RX+ (IN) |
4 | RX- | Ethernet RX- (IN) |
Weiterführende Informationen