Serie de motor DR2C.., 2000 min-1
Serie de motor DR2S.., 2000 min-1 | |||
|---|---|---|---|
Interruptor DIP S3 | |||
S3/7 | S3/8 | S3/9 | S3/10 |
1 | 0 | 1 | 1 |
Protección del motor | ||
|---|---|---|
Tipo de sonda térmica | Interruptor DIP S3 | |
S3/5 | S3/6 | |
Sin sonda térmica | 0 | 0 |
PK (PT1000) | 1 | 0 |
TF | 0 | 1 |
TH | 1 | 1 |
La tabla siguiente muestra los ajustes de los interruptores DIP S3 en función del motor y de la corriente nominal de salida del variador.
Motor | Tapa de la electrónica | Interruptor DIP S3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de motor | Freno | Designación de modelo | Corriente nominal de salida | Tipo de conexión | Asignación del motor en relación con la potencia del variador | ||||
Tipo/tensión nominal | S3/1 | S3/2 | S3/3 | S3/4 | Potencia del motor | ||||
DR2C71MSA4Los parámetros del motor se encuentran en el módulo de memoria por defecto a partir del estado 0600. | BE1/230 V
| 0
| 0020 | 2.0 A |
| 0 | 0 | 0 | Adaptado |
| 1 | ||||||||
0025 | 2.5 A |
| 0 | 1 | 0 | 1 etapa inferior | |||
| 1 | ||||||||
0032 | 3.2 A |
| 0 | 0 | 1 | 2 etapas inferiores | |||
BE05/230 V
| 1
|
| 1 | ||||||
0040 | 4.0 A |
| 0 | 1 | 1 | 3 etapas inferiores | |||
| 1 | ||||||||
0055 | 5.5 A |
| 0 | ||||||
| 1 | ||||||||
DR2C71MA4Los parámetros del motor se encuentran en el módulo de memoria por defecto a partir del estado 0600. | BE1/230 V
| 0
| 0020 | 2.0 A |
| 0 | |||
| 1 | ||||||||
0025 | 2.5 A |
| 0 | 0 | 0 | Adaptado | |||
| 1 | ||||||||
0032 | 3.2 A |
| 0 | 1 | 0 | 1 etapa inferior | |||
BE05/230 V
| 1
|
| 1 | ||||||
0040 | 4.0 A |
| 0 | 0 | 1 | 2 etapas inferiores | |||
| 1 | ||||||||
0055 | 5.5 A |
| 0 | 1 | 1 | 3 etapas inferiores | |||
| 1 | ||||||||
DR2C80MKA4Los parámetros del motor se encuentran en el módulo de memoria por defecto a partir del estado 0600. | BE2/230 V
| 0
| 0040 | 4.0 A |
| 0 | 0 | 0 | Adaptado |
| 1 | ||||||||
0055 | 5.5 A |
| 0 | 1 | 0 | 1 etapa inferior | |||
| 1 | ||||||||
0070 | 7.0 A |
| 0 | 0 | 1 | 2 etapas inferiores | |||
BE1/230 V
| 1
|
| 1 | ||||||
0095 | 9.5 A |
| 0 | 1 | 1 | 3 etapas inferiores | |||
| 1 | ||||||||
0125 | 12.5 A |
| 0 | ||||||
| 1 | ||||||||
DR2C80MA4Los parámetros del motor se encuentran en el módulo de memoria por defecto a partir del estado 0600. | BE2/230 V
| 0
| 0040 | 4.0 A |
| 0 | |||
| 1 | ||||||||
0055 | 5.5 A |
| 0 | 0 | 0 | Adaptado | |||
| 1 | ||||||||
0070 | 7.0 A |
| 0 | 1 | 0 | 1 etapas inferiores | |||
BE1/230 V
| 1
|
| 1 | ||||||
0095 | 9.5 A |
| 0 | 0 | 1 | 2 etapas inferiores | |||
| 1 | ||||||||
0125 | 12.5 A |
| 0 | 1 | 1 | 3 etapas inferiores | |||
| 1 | ||||||||
DR2C90SA6Los parámetros del motor se encuentran en el módulo de memoria por defecto a partir del estado 0600. | BE5/230 V
| 0
| 0095 | 9.5 A |
| 0 | 0 | 0 | Adaptado |
| 1 | ||||||||
0125 | 12.5 A |
| 0 | 1 | 0 | 1 etapa inferior | |||
BE2/230 V
| 1
|
| 1 | ||||||
0160 | 16.0 A |
| 0 | 0 | 1 | 2 etapas inferiores | |||
| 1 | ||||||||
DR2C90LA6Los parámetros del motor se encuentran en el módulo de memoria por defecto a partir del estado 0600. | BE5/230 V
| 0
| 0095 | 9.5 A |
| 0 | |||
| 1 | ||||||||
0125 | 12.5 A |
| 0 | 0 | 0 | Adaptado | |||
BE2/230 V
| 1
|
| 1 | ||||||
0160 | 16.0 A |
| 0 | 1 | 0 | 1 etapa inferior | |||
| 1 | ||||||||
DR2C100S6Los parámetros del motor se encuentran en el módulo de memoria por defecto a partir del estado 0600. | BE5/230 V
| 0
| 0095 | 9.5 A |
| 0 | |||
| 1 | ||||||||
0125 | 12.5 A |
| 0 | ||||||
BE2/230 V
| 1
|
| 1 | ||||||
0160 | 16.0 A |
| 0 | 0 | 0 | Adaptado | |||
| 1 | ||||||||
| No es posible la puesta en marcha del motor a través del interruptor DIP S3. Ponga en marcha el motor con el software MOVISUITE® o con la consola de programación CBG21A. | |
|
|