Motorreihe DR2C.., 2000 min-1
Motorreihe DR2S.., 2000 min-1 | |||
|---|---|---|---|
DIP-Schalter S3 | |||
S3/7 | S3/8 | S3/9 | S3/10 |
1 | 0 | 1 | 1 |
Motorschutz | ||
|---|---|---|
Temperaturfühlertyp | DIP-Schalter S3 | |
S3/5 | S3/6 | |
Kein Temperaturfühler | 0 | 0 |
PK (PT1000) | 1 | 0 |
TF | 0 | 1 |
TH | 1 | 1 |
Die folgende Tabelle zeigt die Einstellungen der DIP-Schalter S3 in Abhängigkeit vom Motor und vom Ausgangsnennstrom des Umrichters.
Motor | Elektronikdeckel | DIP-Schalter S3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motortyp | Bremse | Typenbezeichnung | Ausgangsnennstrom | Schaltungsart | Motorzuordnung in Relation zur Umrichterleistung | ||||
Typ/Nennspannung | S3/1 | S3/2 | S3/3 | S3/4 | Motorleistung | ||||
DR2C71MSA4Die Parameter des Motors sind im Standardspeichermodul ab dem Status 0600 enthalten. | BE1/230 V
| 0
| 0020 | 2.0 A |
| 0 | 0 | 0 | angepasst |
| 1 | ||||||||
0025 | 2.5 A |
| 0 | 1 | 0 | 1 Stufe kleiner | |||
| 1 | ||||||||
0032 | 3.2 A |
| 0 | 0 | 1 | 2 Stufen kleiner | |||
BE05/230 V
| 1
|
| 1 | ||||||
0040 | 4.0 A |
| 0 | 1 | 1 | 3 Stufen kleiner | |||
| 1 | ||||||||
0055 | 5.5 A |
| 0 | ||||||
| 1 | ||||||||
DR2C71MA4Die Parameter des Motors sind im Standardspeichermodul ab dem Status 0600 enthalten. | BE1/230 V
| 0
| 0020 | 2.0 A |
| 0 | |||
| 1 | ||||||||
0025 | 2.5 A |
| 0 | 0 | 0 | angepasst | |||
| 1 | ||||||||
0032 | 3.2 A |
| 0 | 1 | 0 | 1 Stufe kleiner | |||
BE05/230 V
| 1
|
| 1 | ||||||
0040 | 4.0 A |
| 0 | 0 | 1 | 2 Stufen kleiner | |||
| 1 | ||||||||
0055 | 5.5 A |
| 0 | 1 | 1 | 3 Stufen kleiner | |||
| 1 | ||||||||
DR2C80MKA4Die Parameter des Motors sind im Standardspeichermodul ab dem Status 0600 enthalten. | BE2/230 V
| 0
| 0040 | 4.0 A |
| 0 | 0 | 0 | angepasst |
| 1 | ||||||||
0055 | 5.5 A |
| 0 | 1 | 0 | 1 Stufe kleiner | |||
| 1 | ||||||||
0070 | 7.0 A |
| 0 | 0 | 1 | 2 Stufen kleiner | |||
BE1/230 V
| 1
|
| 1 | ||||||
0095 | 9.5 A |
| 0 | 1 | 1 | 3 Stufen kleiner | |||
| 1 | ||||||||
0125 | 12.5 A |
| 0 | ||||||
| 1 | ||||||||
DR2C80MA4Die Parameter des Motors sind im Standardspeichermodul ab dem Status 0600 enthalten. | BE2/230 V
| 0
| 0040 | 4.0 A |
| 0 | |||
| 1 | ||||||||
0055 | 5.5 A |
| 0 | 0 | 0 | angepasst | |||
| 1 | ||||||||
0070 | 7.0 A |
| 0 | 1 | 0 | 1 Stufen kleiner | |||
BE1/230 V
| 1
|
| 1 | ||||||
0095 | 9.5 A |
| 0 | 0 | 1 | 2 Stufen kleiner | |||
| 1 | ||||||||
0125 | 12.5 A |
| 0 | 1 | 1 | 3 Stufen kleiner | |||
| 1 | ||||||||
DR2C90SA6Die Parameter des Motors sind im Standardspeichermodul ab dem Status 0600 enthalten. | BE5/230 V
| 0
| 0095 | 9.5 A |
| 0 | 0 | 0 | angepasst |
| 1 | ||||||||
0125 | 12.5 A |
| 0 | 1 | 0 | 1 Stufe kleiner | |||
BE2/230 V
| 1
|
| 1 | ||||||
0160 | 16.0 A |
| 0 | 0 | 1 | 2 Stufen kleiner | |||
| 1 | ||||||||
DR2C90LA6Die Parameter des Motors sind im Standardspeichermodul ab dem Status 0600 enthalten. | BE5/230 V
| 0
| 0095 | 9.5 A |
| 0 | |||
| 1 | ||||||||
0125 | 12.5 A |
| 0 | 0 | 0 | angepasst | |||
BE2/230 V
| 1
|
| 1 | ||||||
0160 | 16.0 A |
| 0 | 1 | 0 | 1 Stufe kleiner | |||
| 1 | ||||||||
DR2C100S6Die Parameter des Motors sind im Standardspeichermodul ab dem Status 0600 enthalten. | BE5/230 V
| 0
| 0095 | 9.5 A |
| 0 | |||
| 1 | ||||||||
0125 | 12.5 A |
| 0 | ||||||
BE2/230 V
| 1
|
| 1 | ||||||
0160 | 16.0 A |
| 0 | 0 | 0 | angepasst | |||
| 1 | ||||||||
| Die Inbetriebnahme des Motors über den DIP-Schalter S3 ist nicht möglich. Nehmen Sie den Motor mit der Software MOVISUITE® oder dem Bediengerät CBG21A in Betrieb. | |
|
|