Función parcial de seguridad SOS con MOVISAFE® CS..A

AVISO

La función parcial de seguridad SOS no debe utilizarse en combinación con el encoder integrado EI7C FS.

La función parcial de seguridad SOS supervisa la posición del accionamiento con la tolerancia de posición parametrizada.

Si el parámetro Control del variador está ajustado en "Activo", al activar la función parcial de seguridad SOS se activa la función de accionamiento FCB19 Mantenimiento de posición en el variador.

Si el parámetro Control del variador está ajustado en "No activo", al activar la función parcial de seguridad SOS se activa la función de accionamiento FCB19 Mantenimiento de posición en el variador. El usuario debe asegurarse de que el accionamiento permanece parado con el control correcto. Las posiciones límite positiva y negativa se determinan a partir de la posición real medida al activar la función parcial de seguridad SOS y la tolerancia de posición parametrizada.

Si se excede la posición límite positiva o negativa, se activa la respuesta en caso de fallo (STO). Después de una violación del valor límite, las posiciones límite se vuelven a calcular en relación con la posición real actual por medio de una confirmación.