Respuestas en caso de fallo

Los fallos de la opción de seguridad que se producen se dividen en 6 clases de fallo. Dependiendo de la clase de fallo, se ejecuta la respuesta descrita en la siguiente tabla.

Clase de fallo

Respuesta en caso de fallo

Mensaje FS

Registro en la memoria de fallos, no hay más respuesta

Aviso FS

Registro en la memoria de fallos, no hay más respuesta

Fallo de salida FS, fallo de entrada FS, fallo de encoder FS

Registro en la memoria de fallos y estado seguro de las entradas y salidas binarias, si procede

Fallo de sistema FS

Registro en la memoria de fallos y estado seguro de las entradas y salidas binarias

Fallo crítico FS

Registro en la memoria de fallos y estado seguro de las entradas y salidas binarias, sin comunicación segura

FS – Fallo de datos de memoria interna

El fallo de datos se debe a datos incorrectos en la RAM y provoca un reinicio de los procesadores.