Réactions au défaut
Les défauts apparaissant sur l'option de sécurité sont répartis en six classes de défaut. En fonction de la classe de défaut, la réaction au défaut décrite dans le tableau suivant est déclenchée.
Classe de défaut | Réaction au défaut |
|---|---|
Message FS | Entrée dans l'historique des défauts, aucune autre réaction |
Avertissement FS | Entrée dans l'historique des défauts, aucune autre réaction |
Défaut sortie FS, défaut entrée FS, défaut codeur FS | Entrée dans l'historique des défauts et le cas échéant état de sécurité des entrées et sorties digitales |
Défaut système FS | Entrée dans l'historique des défauts et état de sécurité des entrées et sorties digitales |
Défaut critique FS | Entrée dans l'historique des défauts et état de sécurité des entrées et sorties digitales, aucune communication de sécurité |
Défaut de données FS mémoire interne | Le défaut de données est déclenché par des données erronées dans la RAM et entraîne un redémarrage des processeurs. |