Cable de conexión
La siguiente tabla muestra los cables disponibles para esta conexión:
Cable de conexión | Conformidad/ref. de pieza | Tipo de cable | Longitud/tipo de tendido | Sección de cable/tensión de funcionamiento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CE/UL: 28172558 | HELUKABEL® JZ-604-FCY TC | Variable
| 3 x 1.5 mm2 / 850 V CC | |||
M12, 5 polos, codificación S, hembra |
| Abierto | ||||