Cabo de conexão
A tabela abaixo apresenta os cabos disponíveis para esta conexão:
Cabo de conexão | Conformidade/código | Tipo de cabo | Comprimento/tipo de instalação | Seção transversal do cabo/tensão de operação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CE/UL: 28172558 | HELUKABEL® JZ-604-FCY TC | Variável
| 3 x 1.5 mm2 / 850 V CC | |||
M12, 5 pinos, codificação S, fêmea |
| Aberto | ||||