Serie de motor CMP, 3000 min-1
Serie de motor CMP, nN = 3000 min-1 400 V, 150/250 Hz | Protección del motor | ||||||
Interruptor DIP S3 | Tipo de sonda térmica | Interruptor DIP S3 | |||||
S3/7 | S3/8 | S3/9 | S3/10 | S3/5 | S3/6 | ||
1 | 1 | 0 | 1 | Sin sonda térmica | 0 | 0 | |
PK (PT1000) | 1 | 0 | |||||
TF | 0 | 1 | |||||
THCMP.. sólo está disponible con la sondas térmicas PK (PT1000) y TF. | 1 | 1 | |||||
La tabla siguiente muestra los ajustes de los interruptores DIP S3 en función del motor y de la corriente nominal de salida del variador.
Motor | Tapa de la electrónica | Interruptor DIP S3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de motor | Freno | Designación de modelo | Corriente nominal de salida | Tipo de conexión | Asignación del motor en relación con la potencia del variador | ||||
Tipo/tensión nominal | S3/1 | S3/2 | S3/3 | S3/4 | Potencia del motor | ||||
CMP40SLos parámetros del motor se encuentran en el módulo de memoria por defecto a partir del estado 0400. | BK01/24 V | 0 | 0020 | 2.0 A |
| 0 | 1 | 1 | 3 etapas inferiores |
| 1 | ||||||||
0025 | 2.5 A |
| 0 | ||||||
Sin freno | 1 |
| 1 | ||||||
0032 | 3.2 A |
| 0 | ||||||
| 1 | ||||||||
CMP40MLos parámetros del motor se encuentran en el módulo de memoria por defecto a partir del estado 0400. | BK01/24 V | 0
| 0020 | 2.0 A |
| 0 | 0 | 1 | 2 etapas inferiores |
| 1 | ||||||||
0025 | 2.5 A |
| 0 | 1 | 1 | 3 etapas inferiores | |||
Sin freno | 1 |
| 1 | ||||||
0032 | 3.2 A |
| 0 | ||||||
| 1 | ||||||||
CMP50SLos parámetros del motor se encuentran en el módulo de memoria por defecto a partir del estado 0400. | BK02/24 V | 0 | 0020 | 2.0 A |
| 0 | 1 | 0 | 1 etapa inferior |
| 1 | ||||||||
0025 | 2.5 A |
| 0 | 0 | 1 | 2 etapas inferiores | |||
Sin freno | 1 |
| 1 | ||||||
0032 | 3.2 A |
| 0 | 1 | 1 | 3 etapas inferiores | |||
| 1 | ||||||||
CMP50MLos parámetros del motor se encuentran en el módulo de memoria por defecto a partir del estado 0400. | BK02/24 V | 0
| 0020 | 2.0 A |
| 0 | 0 | 0 | Adaptado |
| 1 | ||||||||
0025 | 2.5 A |
| 0 | 1 | 0 | 1 etapa inferior | |||
| 1 | ||||||||
0032 | 3.2 A |
| 0 | 0 | 1 | 2 etapas inferiores | |||
Sin freno | 1 |
| 1 | ||||||
0040 | 4.0 A |
| 0 | 1 | 1 | 3 etapas inferiores | |||
| 1 | ||||||||
0055 | 5.5 A |
| 0 | ||||||
| 1 | ||||||||
CMP50LLos parámetros del motor se encuentran en el módulo de memoria por defecto a partir del estado 0400. | BK04/24 V | 0 | 0020 | 2.0 A |
| 0 | |||
| 1 | ||||||||
0025 | 2.5 A |
| 0 | 0 | 0 | Adaptado | |||
| 1 | ||||||||
0032 | 3.2 A |
| 0 | 1 | 0 | 1 etapa inferior | |||
Sin freno | 1 |
| 1 | ||||||
0040 | 4.0 A |
| 0 | 0 | 1 | 2 etapas inferiores | |||
| 1 | ||||||||
0055 | 5.5 A |
| 0 | 1 | 1 | 3 etapas inferiores | |||
| 1 | ||||||||
CMP63MLos parámetros del motor se encuentran en el módulo de memoria por defecto a partir del estado 0400. | BK07/24 V | 0 | 0032 | 3.2 A |
| 0 | 0 | 0 | AdaptadoLa corriente de salida del variador es menor que la corriente nominal del motor. Compruebe el porcentaje de utilización de la combinación de motor y variador. |
| 1 | ||||||||
0040 | 4.0 A |
| 0 | 0 | 0 | Adaptado | |||
| 1 | ||||||||
0055 | 5.5 A |
| 0 | 1 | 0 | 1 etapa inferior | |||
Sin freno | 1 |
| 1 | ||||||
0070 | 7.0 A |
| 0 | 0 | 1 | 2 etapas inferiores | |||
| 1 | ||||||||
0095 | 9.5 A |
| 0 | 1 | 1 | 3 etapas inferiores | |||
| 1 | ||||||||
CMP63LLos parámetros del motor se encuentran en el módulo de memoria por defecto a partir del estado 0400. | BK07/24 V | 0 | 0055 | 5.5 A |
| 0 | 0 | 0 | Adaptado |
| 1 | ||||||||
0070 | 7.0 A |
| 0 | 1 | 0 | 1 etapa inferior | |||
| 1 | ||||||||
0095 | 9.5 A |
| 0 | 0 | 1 | 2 etapas inferiores | |||
Sin freno | 1 |
| 1 | ||||||
0125 | 12.5 A |
| 0 | 1 | 1 | 3 etapas inferiores | |||
| 1 | ||||||||
0160 | 16.0 A |
| 0 | ||||||
| 1 | ||||||||
CMP71MLos parámetros del motor se encuentran en el módulo de memoria por defecto a partir del estado 0400. | BP1/24 V |
| 0055 | 5.5 A |
| 0 | |||
| 1 | ||||||||
0070 | 7.0 A |
| 0 | 0 | 0 | Adaptado | |||
| 1 | ||||||||
0095 | 9.5 A |
| 0 | 1 | 0 | 1 etapa inferior | |||
Sin freno | 1 |
| 1 | ||||||
0125 | 12.5 A |
| 0 | 0 | 1 | 2 etapas inferiores | |||
| 1 | ||||||||
0160 | 16.0 A |
| 0 | 1 | 1 | 3 etapas inferiores | |||
| 1 | ||||||||
CMP71LLos parámetros del motor se encuentran en el módulo de memoria por defecto a partir del estado 0400. | BP1/24 V |
| 0095 | 9.5 A |
| 0 | 0 | 0 | Adaptado |
| 1 | ||||||||
0125 | 12.5 A |
| 0 | 1 | 0 | 1 etapa inferior | |||
Sin freno | 1 |
| 1 | ||||||
0160 | 16.0 A |
| 0 | 0 | 1 | 2 etapas inferiores | |||
| 1 | ||||||||
CMP80SLos parámetros del motor se encuentran en el módulo de memoria por defecto a partir del estado 0400. | BP3/24 V | 0
| 0095 | 9.5 A |
| 0 | |||
| 1 | ||||||||
0125 | 12.5 A |
| 0 | 0 | 0 | Adaptado | |||
Sin freno | 1 |
| 1 | ||||||
0160 | 16.0 A |
| 0 | 1 | 0 | 1 etapa inferior | |||
| 1 | ||||||||
CMP80MLos parámetros del motor se encuentran en el módulo de memoria por defecto a partir del estado 0400. | BP3/24 V | 0
| 0095 | 9.5 A |
| 0 | |||
| 1 | ||||||||
0125 | 12.5 A |
| 0 | ||||||
Sin freno | 1 |
| 1 | ||||||
0160 | 16.0 A |
| 0 | 0 | 0 | Adaptado | |||
| 1 | ||||||||
| No es posible la puesta en marcha del motor a través del interruptor DIP S3. Ponga en marcha el motor con el software MOVISUITE® o con la consola de programación CBG21. | |
|
|