CMP电机系列,3000 min-1
CMP电机系列,n额定 = 3000 min-1 400 V, 150/250 Hz | 电机保护 | ||||||
DIP开关S3 | 温度传感器类型 | DIP开关S3 | |||||
S3/7 | S3/8 | S3/9 | S3/10 | S3/5 | S3/6 | ||
1 | 1 | 0 | 1 | 无温度传感器 | 0 | 0 | |
PK (PT1000) | 1 | 0 | |||||
TF | 0 | 1 | |||||
THCMP..仅可与温度传感器PK (PT1000) 和TF一起交付。 | 1 | 1 | |||||
下表显示DIP开关S3的设置,具体取决于电机和变频器的额定输出电流。
电机 | 电子设备盖板 | DIP开关S3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电机型号 | 制动器 | 型号描述 | 额定输出电流 | 连接方式 | 相对于变频器功率的电机分配 | ||||
类型/额定电压 | S3/1 | S3/2 | S3/3 | S3/4 | 电机功率 | ||||
CMP40S从状态0400开始,电机参数包含在默认存储模块中。 | BK01/24 V | 0 | 0020 | 2.0 A |
| 0 | 1 | 1 | 小3级 |
| 1 | ||||||||
0025 | 2.5 A |
| 0 | ||||||
无制动器 | 1 |
| 1 | ||||||
0032 | 3.2 A |
| 0 | ||||||
| 1 | ||||||||
CMP40M从状态0400开始,电机参数包含在默认存储模块中。 | BK01/24 V | 0
| 0020 | 2.0 A |
| 0 | 0 | 1 | 小2级 |
| 1 | ||||||||
0025 | 2.5 A |
| 0 | 1 | 1 | 小3级 | |||
无制动器 | 1 |
| 1 | ||||||
0032 | 3.2 A |
| 0 | ||||||
| 1 | ||||||||
CMP50S从状态0400开始,电机参数包含在默认存储模块中。 | BK02/24 V | 0 | 0020 | 2.0 A |
| 0 | 1 | 0 | 小1级 |
| 1 | ||||||||
0025 | 2.5 A |
| 0 | 0 | 1 | 小2级 | |||
无制动器 | 1 |
| 1 | ||||||
0032 | 3.2 A |
| 0 | 1 | 1 | 小3级 | |||
| 1 | ||||||||
CMP50M从状态0400开始,电机参数包含在默认存储模块中。 | BK02/24 V | 0
| 0020 | 2.0 A |
| 0 | 0 | 0 | 已调整 |
| 1 | ||||||||
0025 | 2.5 A |
| 0 | 1 | 0 | 小1级 | |||
| 1 | ||||||||
0032 | 3.2 A |
| 0 | 0 | 1 | 小2级 | |||
无制动器 | 1 |
| 1 | ||||||
0040 | 4.0 A |
| 0 | 1 | 1 | 小3级 | |||
| 1 | ||||||||
0055 | 5.5 A |
| 0 | ||||||
| 1 | ||||||||
CMP50L从状态0400开始,电机参数包含在默认存储模块中。 | BK04/24 V | 0 | 0020 | 2.0 A |
| 0 | |||
| 1 | ||||||||
0025 | 2.5 A |
| 0 | 0 | 0 | 已调整 | |||
| 1 | ||||||||
0032 | 3.2 A |
| 0 | 1 | 0 | 小1级 | |||
无制动器 | 1 |
| 1 | ||||||
0040 | 4.0 A |
| 0 | 0 | 1 | 小2级 | |||
| 1 | ||||||||
0055 | 5.5 A |
| 0 | 1 | 1 | 小3级 | |||
| 1 | ||||||||
CMP63M从状态0400开始,电机参数包含在默认存储模块中。 | BK07/24 V | 0 | 0032 | 3.2 A |
| 0 | 0 | 0 | 已调整变频器输出电流小于电机额定电流。检查电机-变频器组合的利用率。 |
| 1 | ||||||||
0040 | 4.0 A |
| 0 | 0 | 0 | 已调整 | |||
| 1 | ||||||||
0055 | 5.5 A |
| 0 | 1 | 0 | 小1级 | |||
无制动器 | 1 |
| 1 | ||||||
0070 | 7.0 A |
| 0 | 0 | 1 | 小2级 | |||
| 1 | ||||||||
0095 | 9.5 A |
| 0 | 1 | 1 | 小3级 | |||
| 1 | ||||||||
CMP63L从状态0400开始,电机参数包含在默认存储模块中。 | BK07/24 V | 0 | 0055 | 5.5 A |
| 0 | 0 | 0 | 已调整 |
| 1 | ||||||||
0070 | 7.0 A |
| 0 | 1 | 0 | 小1级 | |||
| 1 | ||||||||
0095 | 9.5 A |
| 0 | 0 | 1 | 小2级 | |||
无制动器 | 1 |
| 1 | ||||||
0125 | 12.5 A |
| 0 | 1 | 1 | 小3级 | |||
| 1 | ||||||||
0160 | 16.0 A |
| 0 | ||||||
| 1 | ||||||||
CMP71M从状态0400开始,电机参数包含在默认存储模块中。 | BP1/24 V |
| 0055 | 5.5 A |
| 0 | |||
| 1 | ||||||||
0070 | 7.0 A |
| 0 | 0 | 0 | 已调整 | |||
| 1 | ||||||||
0095 | 9.5 A |
| 0 | 1 | 0 | 小1级 | |||
无制动器 | 1 |
| 1 | ||||||
0125 | 12.5 A |
| 0 | 0 | 1 | 小2级 | |||
| 1 | ||||||||
0160 | 16.0 A |
| 0 | 1 | 1 | 小3级 | |||
| 1 | ||||||||
CMP71L从状态0400开始,电机参数包含在默认存储模块中。 | BP1/24 V |
| 0095 | 9.5 A |
| 0 | 0 | 0 | 已调整 |
| 1 | ||||||||
0125 | 12.5 A |
| 0 | 1 | 0 | 小1级 | |||
无制动器 | 1 |
| 1 | ||||||
0160 | 16.0 A |
| 0 | 0 | 1 | 小2级 | |||
| 1 | ||||||||
CMP80S从状态0400开始,电机参数包含在默认存储模块中。 | BP3/24 V | 0
| 0095 | 9.5 A |
| 0 | |||
| 1 | ||||||||
0125 | 12.5 A |
| 0 | 0 | 0 | 已调整 | |||
无制动器 | 1 |
| 1 | ||||||
0160 | 16.0 A |
| 0 | 1 | 0 | 小1级 | |||
| 1 | ||||||||
CMP80M从状态0400开始,电机参数包含在默认存储模块中。 | BP3/24 V | 0
| 0095 | 9.5 A |
| 0 | |||
| 1 | ||||||||
0125 | 12.5 A |
| 0 | ||||||
无制动器 | 1 |
| 1 | ||||||
0160 | 16.0 A |
| 0 | 0 | 0 | 已调整 | |||
| 1 | ||||||||
| 无法通过DIP开关S3调试电机。通过MOVISUITE®软件或操作面板CBG21启动电机。 | |
|
|