Ejemplo de MOVIFIT® flexible MMF1..
La interfaz de ingeniería X31 en la caja de conexiones de la unidad de conexión está ocupada por el cableado del conector enchufable X4141.

[1] | Cable de conexión USB 2.0 (comercial, incluido en el contenido del suministro del USM21A) |
[2] | Adaptador de interfaz USM21A |
[3] | Cable de conexión RJ10/M12, codificado en B, macho (USK15A) (lo puede suministrar SEW‑EURODRIVE, ref. de pieza: 28139038) |
[4] | Cable adaptador M12, codificado en B, hembra/M12, codificado en A, macho (USK54A) (lo puede suministrar SEW‑EURODRIVE, ref. de pieza: 28146530) |
El cable adaptador se necesita para conectar el cable de conexión RJ10/M12 (USK15A) a la interfaz de ingeniería anterior X4141.