Exemple du MOVIFIT® flexible MMF1..
L'interface d'ingénierie X31 de l'unité de raccordement dans le boîtier de raccordement est affectée au câblage interne du connecteur X4141.

[1] | Câble de liaison USB 2.0 (de type courant, compris dans la fourniture du convertisseur USM21A) |
[2] | Convertisseur de signaux USM21A |
[3] | Câble de liaison RJ10/M12, détrompage B, mâle (USK15A) (livrable par SEW-EURODRIVE, référence : 28139038) |
[4] | Câble adaptateur M12, détrompage B, femelle/M12, détrompage A, mâle (USK54A) (livrable par SEW-EURODRIVE, référence : 28146530) |
Le câble adaptateur est nécessaire pour raccorder le câble de liaison RJ10/M12 (USK15A) à l'interface d'ingénierie X4141.