X2242: Conexión 400 V CA, salida
La siguiente tabla muestra información sobre esta conexión:
Función |
|---|
Conexión de 400 V CA (OUT) |
Tipo de conexión |
|---|
M15-X-Power, hembra, conector enchufable con tuerca de racor, |
Esquema de conexiones |
|---|
|
Asignación | ||
|---|---|---|
Contacto | Función | |
1 | L1 | Conexión de red, fase L1 (OUT) |
2 | L2 | Conexión de red, fase L2 (OUT) |
3 | L3 | Conexión de red, fase L3 (OUT) |
PE | PE | Conexión del conductor de puesta a tierra |
A | Res. | Reservado |
B | Res. | Reservado |
El conector enchufable no se puede alinear. Compruebe por tanto si puede utilizar conectores enchufables lado cliente.
AVISO