X2242: AC-400-V-Anschluss, Ausgang
Die folgende Tabelle zeigt Informationen zu diesem Anschluss:
Funktion |
|---|
AC-400-V-Anschluss (OUT) |
Anschlussart |
|---|
M15-X-Power, female, Steckverbinder mit Überwurfmutter, |
Anschlussbild |
|---|
|
Belegung | ||
|---|---|---|
Kontakt | Funktion | |
1 | L1 | Anschluss Netz, Phase L1 (OUT) |
2 | L2 | Anschluss Netz, Phase L2 (OUT) |
3 | L3 | Anschluss Netz, Phase L3 (OUT) |
PE | PE | Anschluss Schutzleiter |
A | Res. | Reserviert |
B | Res. | Reserviert |
Der Steckverbinder ist nicht ausrichtbar. Prüfen Sie deshalb, ob Sie gewinkelte Gegensteckverbinder verwenden können.
HINWEIS