Intervalos de inspección y de mantenimiento
La siguiente tabla muestra los intervalos de inspección y de sustitución de la unidad:
Intervalo de tiempo | ¿Qué hacer? | ¿Quién puede realizar los trabajos? |
|---|---|---|
Al abrir la tapa de la electrónica después de un tiempo de funcionamiento ≥ 6 meses | Si se abre la tapa de la electrónica después de un tiempo de funcionamiento ≥ 6 meses, debe reemplazar la junta entre la caja de conexiones y tapa de la electrónica para garantizar el grado de protección IP. En caso de condiciones ambientales / de funcionamiento inconvenientes, por ejemplo, limpieza con reactivos agresivos o frecuentes cambios de temperatura, se ha de reducir el intervalo de 6 meses. | Personal especializado en los establecimientos del cliente |
Cada vez que se abra la tapa de la electrónica | Inspección visual de la junta entre caja de conexiones y tapa de la electrónica: En caso de deterioros, debe sustituir esta junta. | Personal especializado en los establecimientos del cliente |