Intervalles de contrôle et d'entretien
Le tableau suivant indique les intervalles de contrôle et d'entretien de l'appareil.
Intervalle | Que faire ? | Qui peut effectuer les travaux ? |
|---|---|---|
Lors de l'ouverture du couvercle électronique au terme d'une durée d'exploitation ≥ 6 mois | Si le couvercle électronique est ouvert au terme d'une durée d'exploitation ≥ 6 mois, toujours remplacer le joint entre le boîtier de raccordement et le couvercle électronique afin de garantir le respect de l'indice de protection IP. En cas de conditions environnantes / d'utilisation défavorables, p. ex. nettoyage avec des produits chimiques agressifs ou fréquentes variations de température, cette période de six mois peut être réduite. | Personnel qualifié du client |
À chaque ouverture du couvercle électronique | Contrôle visuel du joint se trouvant entre le boîtier de raccordement et le couvercle électronique : En cas de détérioration, remplacer ce joint. | Personnel qualifié du client |