LEDs "L/A" OUT
La siguiente tabla describe las funciones de indicación del LED "L/A" OUT:
LED | Significado |
|---|---|
Verde Encendido | Hay una conexión Ethernet a la interfaz EtherCAT®/SBusPLUS OUT sin actividad de bus. |
Verde Parpadea (10 Hz) | Hay una conexión Ethernet a la interfaz EtherCAT®/SBusPLUS OUT con actividad de bus. |
Off | No existe ninguna conexión Ethernet a la interfaz EtherCAT®/SBusPLUS OUT. |