LEDs "L/A" IN
La siguiente tabla describe las funciones de indicación del LED "L/A" IN:
LED | Significado |
|---|---|
Verde Encendido | Hay una conexión Ethernet a la interfaz EtherCAT®/SBusPLUS IN sin actividad de bus. |
Verde Parpadea (10 Hz) | Hay una conexión Ethernet a la interfaz EtherCAT®/SBusPLUS IN con actividad de bus. |
Off | No existe ninguna conexión Ethernet a la interfaz EtherCAT®/SBusPLUS IN. |