Versión MMF1.

(Sólo posible en versiones con tapa de la electrónica DFC.0.. o DSI.0..)

La siguiente imagen muestra la conexión del PC a la unidad:

[1]

Cable de conexión Ethernet RJ45/M12 (apto para uso industrial)

con conector enchufable M12, 4 polos, macho, codificado en D