Exécution MMF1.

(possible uniquement avec exécutions avec couvercle électronique DFC.0.. ou DSI.0..)

L'illustration suivante montre le raccordement du PC sur l'appareil.

[1]

Câble de liaison Ethernet RJ45/M12 (compatible avec un environnement industriel) avec connecteur M12, 4  pôles, mâle, détrompage D