Condiciones de almacenamiento
Para el almacenamiento prolongado, respete las condiciones de almacenamiento señaladas en la tabla siguiente:
Zona climática | EmbalajeEl embalaje debe ser efectuado por una empresa experimentada con material de embalaje expresamente adecuado para el caso de uso. | Lugar de almacenamientoSEW‑EURODRIVE recomienda almacenar el accionamiento según su posición de montaje. | Tiempo de almacenamiento |
|---|---|---|---|
Moderada (Europa, EE.UU., Canadá, China y Rusia, a excepción de las áreas tropicales) | Embalados en contenedores sellados con una película de plástico, y dotados de secante y de un indicador de humedad. | Cubiertos, protegidos frente a la lluvia y la nieve, y libres de vibraciones. | Máx. de 3 años efectuando controles periódicos del embalaje y del indicador de humedad (humedad rel. del aire < 50 %). |
Abierto | Cubiertos y cerrados con una temperatura y una humedad del aire constantes (5 °C < ϑ < 50 °C, < 50 % de humedad relativa del aire). Sin cambios bruscos de temperatura y con una ventilación controlada con filtro (libre de suciedad y de polvo). Sin vapores agresivos ni vibraciones. | 2 o más años si se efectúa una inspección regularmente. En dicha inspección, se debe comprobar la limpieza y si existen daños mecánicos. Además, se comprobará si la protección anticorrosión está en buen estado. | |
Tropical (Asia, África, América Central y del Sur, Australia, Nueva Zelanda, a excepción de las áreas de clima templado) | Embalados en contenedores sellados con una película de plástico, y dotados de secante y de un indicador de humedad. Tratados químicamente para protegerlos contra los insectos y la formación de moho. | Cubiertos, protegidos frente a la lluvia, y libres de vibraciones. | Máx. de 3 años efectuando controles periódicos del embalaje y del indicador de humedad (humedad rel. del aire < 50 %). |
Abierto | Cubiertos y cerrados con una temperatura y una humedad del aire constantes (5 °C < ϑ < 50 °C, < 50 % de humedad relativa del aire). Sin cambios bruscos de temperatura y con una ventilación controlada con filtro (libre de suciedad y de polvo). Sin vapores agresivos ni vibraciones. Protegidos contra los insectos. | 2 o más años si se efectúa una inspección regularmente. En dicha inspección, se debe comprobar la limpieza y si existen daños mecánicos. Además, se comprobará si la protección anticorrosión está en buen estado. |