Conditions de stockage
Pour le stockage longue durée, tenir compte des indications du tableau suivant.
Zone climatique | EmballageL'emballage doit être réalisé par une entreprise spécialisée avec des matériaux spécifiques agréés pour les conditions de stockage. | Lieu de stockageSEW-EURODRIVE recommande de stocker les entraînements dans une position conforme à leur position de montage. | Durée de stockage |
|---|---|---|---|
Tempérée (Europe, États-Unis, Canada, Chine et Russie, à l'exception des régions tropicales) | Enveloppés dans des sacs plastiques soudés avec déshydratant et indicateur d'humidité et emballés dans des conteneurs | Dans un endroit couvert, avec protection contre la pluie et la neige, à l'abri des secousses | Trois ans max. avec contrôle régulier de l'emballage et de l'indicateur d'humidité (humidité relative de l'air < 50 %) |
Extrémité libre | Dans un endroit couvert et clos avec température et humidité constantes (5 °C < ϑ < 50 °C, < 50 % humidité relative). À l'abri de variations brusques de température et sous ambiance contrôlée avec filtre (absence de saleté et de poussière). Absence de vapeurs agressives et de secousses. | Deux ans et plus avec inspection régulière. Lors de l'inspection, vérifier la propreté et l'absence de détériorations mécaniques. Contrôler si la protection anticorrosion est intacte. | |
Tropicale (Asie, Afrique, Amérique Centrale et du Sud, Australie, Nouvelle-Zélande, à l'exception des régions tempérées) | Enveloppés dans des sacs plastiques soudés avec déshydratant et indicateur d'humidité et emballés dans des conteneurs Protégés par traitement chimique contre les attaques d'insectes et la moisissure | Dans un endroit couvert, avec protection contre la pluie, à l'abri des secousses. | Trois ans max. avec contrôle régulier de l'emballage et de l'indicateur d'humidité (humidité relative de l'air < 50 %) |
Extrémité libre | Dans un endroit couvert et clos avec température et humidité constantes (5 °C < ϑ < 50 °C, humidité relative de l'air < 50 %). À l'abri de variations brusques de température et sous ambiance contrôlée avec filtre (absence de saleté et de poussière). Absence de vapeurs agressives et de secousses. Protection contre les attaques d'insectes. | Deux ans et plus avec inspection régulière. Lors de l'inspection, vérifier la propreté et l'absence de détériorations mécaniques. Contrôler si la protection anticorrosion est intacte. |