Conexión a X4142 (M12 en la caja de conexiones)
La interfaz de ingeniería X31 en la caja de conexiones está ocupada por el cableado del conector enchufable X4142.
La siguiente imagen muestra la conexión del PC a la unidad:
Conexión sin cable de prolongación

Conexión con cable de extensión

[1] | Cable de conexión USB 2.0 (comercial, incluido en el contenido del suministro del USM21A) |
[2] | Adaptador de interfaz USM21A |
[3] | Cable de conexión RJ10/M12 (USK15A) (lo puede suministrar SEW‑EURODRIVE, ref. de pieza: 28139038) |
[4] | Cable de extensión M12/M12 (lo puede suministrar SEW‑EURODRIVE, ref. de pieza: 28168860) |
Información adicional