Raccordement sur X4142 (M12 sur le boîtier de raccordement)
L'interface d'ingénierie X31 dans le boîtier de raccordement est affectée au câblage interne du connecteur X4142.
L'illustration suivante montre le raccordement du PC sur l'appareil.
Raccordement sans câble prolongateur

Raccordement avec câble prolongateur

[1] | Câble de liaison USB 2.0 (de type courant, compris dans la livraison du convertisseur USM21A) |
[2] | Convertisseur de signaux USM21A |
[3] | Câble de liaison RJ10/M12 (USK15A) (livrable par SEW-EURODRIVE, référence : 28139038) |
[4] | Câble prolongateur M12/M12 (livrable par SEW-EURODRIVE, référence : 28168860) |
Informations complémentaires