Mensajes de fallo con respuesta parametrizable
La tabla siguiente muestra los mensajes de fallo con respuesta parametrizable:
Fallo | Descripción | N.° índice | Posibles respuesta en caso de fallo |
|---|---|---|---|
Sobretemperatura de disipador - Preaviso | Aquí se puede ajustar cómo debe reaccionar la unidad cuando se sobrepasa el umbral de preaviso (índice 8336.1) del ratio de utilización del disipador. | 8622.2 |
|
Error de seguimiento de posicionamiento | Aquí se puede ajustar la reacción de la unidad cuando se produce un error de seguimiento (superación de la ventana de error de seguimiento, índice 8509.4). | 8622.3 |
|
Fallo de fase de red | Aquí se puede ajustar la reacción de la unidad a un fallo de fase de red. | 8622.4 |
|
Fallo externo | Aquí se puede ajustar la respuesta de la unidad a un fallo externo (p. ej., activado mediante borna o palabra de control). | 8622.5 |
|
Timeout bus de campo | Aquí se puede ajustar la reacción de la unidad a un desbordamiento de datos de proceso en el sistema de bus (tiempo de desbordamiento). | 8622.6 |
|
Sincronización externa | Aquí se puede ajustar la reacción de la unidad a una pérdida de sincronización externa. | 8622.7 |
|
Preaviso de temperatura del motor - set de parámetros actual | Set de parámetros actual de temperatura del motor - Preaviso. | 8442.5 |
|
Utilización electromecánica - Preaviso | Aquí se puede ajustar cómo debe reaccionar la unidad cuando se sobrepasa el umbral de preaviso (índice 8336.2) del ratio de utilización electromecánica. | 8622.10 |
|
Final de carrera de HW – Set de parámetros actual |
| 8572.1 |
|
Final de carrera de SW - Set de parámetros actual |
| 8572.2 |
|
Encoder - Aviso | Aquí se puede ajustar cómo debe reaccionar la unidad a un aviso de encoder. | 8622.13 |
|
Encoder - Fallo | Aquí se puede ajustar la reacción de la unidad a un fallo de encoder. | 8622.14 |
|
Desbordamiento de Heartbeat de aplicación (sólo en versiones DSI) | Aquí se puede ajustar la reacción de la unidad a un timeout del Heartbeat de la aplicación. | 8622.21 |
|
Reacción a Fallo en la tensión de alimentación del freno | Aquí se puede ajustar la reacción de la unidad a una falta de tensión de alimentación para el control del freno de 24 V /BES opcional. | 8622.26 |
|