Fehlermeldungen mit parametrierbarer Reaktion
Die folgende Tabelle zeigt die Fehlermeldungen mit parametrierbarer Reaktion:
Fehler | Beschreibung | Index-Nr. | Mögliche Fehlerreaktion |
|---|---|---|---|
Übertemperatur Kühlkörper - Vorwarnung | Hier kann eingestellt werden, wie das Gerät auf das Überschreiten Vorwarnungsschwelle (Index 8336.1) der Kühlkörperauslastung reagieren soll. | 8622.2 |
|
Schleppfehler Positionierung | Hier kann eingestellt werden, wie das Gerät auf einen Schleppfehler (Überschreitung des Schleppfehlerfensters, Index 8509.4) reagieren soll. | 8622.3 |
|
Netzphasenausfall | Hier kann eingestellt werden, wie das Gerät auf einen Netzphasenausfall reagieren soll. | 8622.4 |
|
Externer Fehler | Hier kann eingestellt werden, wie das Gerät auf einen externen Fehler (z. B. über Klemme oder Steuerwort ausgelöst) reagieren soll. | 8622.5 |
|
Feldbus - Timeout | Hier kann eingestellt werden, wie das Gerät auf einen Prozessdaten-TimeOut am Bussystem (TimeOut-Zeit) reagiert. | 8622.6 |
|
Externe Synchronisation | Hier kann eingestellt werden, wie das Gerät auf einen Verlust der externen Synchronisation reagieren soll. | 8622.7 |
|
Vorwarnung Motortemperatur - aktueller Parametersatz | Motortemperatur aktueller Parametersatz - Vorwarnung. | 8442.5 |
|
Elektromechanische Auslastung - Vorwarnung | Hier kann eingestellt werden, wie das Gerät auf das Überschreiten der Vorwarnungsschwelle (Index 8336.2) der elektromechanischen Auslastung reagieren soll. | 8622.10 |
|
HW-Endschalter - aktueller Parametersatz |
| 8572.1 |
|
SW-Endschalter - aktueller Parametersatz |
| 8572.2 |
|
Geber - Warnung | Hier kann eingestellt werden, wie das Gerät auf eine Geberwarnung reagieren soll. | 8622.13 |
|
Geber - Fehler | Hier kann eingestellt werden, wie das Gerät auf einen Geberfehler reagieren soll. | 8622.14 |
|
Timeout Applikations-Heartbeat (nur bei DSI-Ausführungen) | Hier kann eingestellt werden, wie das Gerät auf einen Timeout des Applikation-Heartbeats reagieren soll. | 8622.21 |
|
Reaktion Fehler in der Spannungsversorgung der Bremse | Hier kann eingestellt werden, wie das Gerät auf eine fehlende Spannungsversorgung für die optionale 24-V-Bremsenansteuerung /BES reagieren soll. | 8622.26 |
|