Desmontaje de la tapa de la electrónica
Desmonte la tapa de la electrónica de la siguiente forma:
- Deje enfriar la unidad suficientemente antes de tocarla.
- Suelte los tornillos de la tapa de la electrónica.
- Suelte la tapa de la electrónica de la caja de conexiones como se muestra en la siguiente imagen. Observe las posiciones previstas para ello en la imagen.
- Ejemplo versión MMF1..:
- Compruebe la junta. Si la junta está dañada, sustitúyala, véase el capítulo Cambio de la junta entre caja de conexiones y tapa de la electrónica.
- Cuando se haya retirado la tapa de la electrónica de la caja de conexiones, debe proteger ésta y el área de conexión de la humedad, el polvo y cuerpos extraños.