Desmontar a tampa de controle
Desmontar a tampa de controle da seguinte maneira:
- Deixar a unidade esfriar o suficiente antes de tocá-la.
- Soltar os parafusos da tampa de controle.
- Soltar a tampa de controle da caixa de ligação conforme mostrado na figura a seguir. Para isso, observar as posições previstas na figura.
- Exemplo da versão MMF1..:
- Verificar o retentor. Se a vedação estiver danificada, substituir a vedação, consultar o capítulo Troca do retentor entre a caixa de ligação e a tampa de controle.
- Quando a tampa de controle for removida da caixa de ligação, proteger a tampa de controle e a caixa de ligação contra umidade, poeira ou corpos estranhos.