带开放末端的电缆连接

下表显示电缆(部件号如下)的芯线配置:

部件号

28164571

预制

预制的
插接头

Mini IO(公头)

说明

 

裸露的电缆末端

触点

信号

导线颜色/
导线横截面

预制

1
黄色

TX+

发送线 (+)

黄色0.14 mm2

未预制

2
橙色

TX-

发送线 (-)

橙色0.14 mm2

未预制

3
白色

RX+

接收线 (+)

白色0.14 mm2

未预制

4和5

已预留不要连接插接头中的这条导线。

6
蓝色

RX-

接收线 (-)

蓝色0.14 mm2

未预制

7和8

已预留不要连接插接头中的这条导线。