Conexión de los cables con extremo abierto
La siguiente tabla muestra la asignación de conductores de los cables con las siguientes referencias de pieza:
Referencias de pieza |
---|
28164571 |
Ensamblaje | ||||
---|---|---|---|---|
Conector enchufable Mini IO (macho) | Descripción
| Extremo de cable abierto | ||
Contacto | Señal | Color del conductor/ | Fabricación | |
1 | TX+ | Cable de transmisión (+) | Amarillo 0.14 mm2 | No prefabricado |
2 | TX- | Cable de transmisión (-) | Naranja 0.14 mm2 | No prefabricado |
3 | RX+ | Cable de recepción (+) | Blanco 0.14 mm2 | No prefabricado |
4 y 5 | – | ReservadoNo conectar estos conductores en el conector enchufable. | – | – |
6 | RX- | Cable de recepción (-) | Azul 0.14 mm2 | No prefabricado |
7 y 8 | – | ReservadoNo conectar estos conductores en el conector enchufable. | – | – |