安全数字输入端

安全数字量输入端F-DI00 ~ F-DI03

特性

DC 24 V输入端,符合EN 61131-2标准,类型3

信号电平

  • 逻辑“0” = 输入端“低”:≤ 5 V或≤ 1.5 mA
  • 逻辑“1” = 输入端“高”:≥ 11 V和≥ 2 mA

参考地

GND

输入电流

≤ 15mA

输入端电阻

DC 24 V时,≤ 4 kΩ

输入滤波时间可参数化

4 ms – 250 ms

允许的导线长度

30 m

单极连接时的故障反应时间

不得大于正常状况下的反应时间

输入端信号的边缘陡度

> 120 V/s

输入端电容

< 500 pF

防极性颠倒保护

最高DC 30 V