Entradas binarias seguras

Entradas binarias seguras F-DI00 – F-DI03

Propiedades

Entrada de 24 V CC según EN 61131-2, tipo 3

Nivel de señal

  • "0" lógico = Entrada LOW: ≤ 5 V o ≤ 1.5 mA
  • "1" lógico = Entrada HIGH: ≥ 11 V y ≥ 2 mA

Masa de referencia

GND

Corriente de entrada

≤ 15 mA

Resistencia de entrada

≤ 4 kΩ con 24 V CC

Tiempo de filtro de entrada parametrizable

4 ms – 250 ms

Longitud de cable admisible

30 m

Tiempo de respuesta en caso de fallo con conexión monopolar

No mayor que tiempo de respuesta en caso de no haber fallos

Pendiente de flanco de señal de entrada

> 120 V/s

Capacitancia de entrada

< 500 pF

Protección contra polaridad inversa

Hasta 30 V CC